101-3374: PIGNON - CAME
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    101-3374: PIGNON - CAME

    Numéro de pièce : 101-3374
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon d'arbre à cames

    Description :

    • Les pignons sont des composants importants des arbres à cames, lesquels sont des cylindres alignés avec les cylindres du moteur. Les lobes des arbres à cames correspondent aux soupapes du moteur. Lorsque les arbres à cames sont en rotation, ils ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,4
    • Longueur (in): 12,7
    wheel tractor-scraper
    631E, 639D, 657E, 651E, 637D, 631D, 637G, 631G, 637E

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    C32, 3412, 3408C, 3412C, C27, 3408B, G3412, 3408, PM3412

    underground articulated truck
    AE40 II AD45, AE40 AD60, AD55B, AD40

    motor grader
    24, 24H

    wheel-type loader
    990K, 990H, 992K, 988F, 993K, 990 II 988B, 992D, 992C, 988F II 990

    engine - industrial
    3412, 3408, 3412E, 3408E, SPT342 C27, SCT673 C32, 3408B, 3408C, 3412C, G3408, G3408C, SPS342 G3408B, G3412

    expanded mining products
    6040 FS 6015B, 6020B, 6030, 6040

    off-highway truck
    775B, 777C, 773D, 777E, 773B, 771C, 775G OEM 772B, 773E, 775F, 773G OEM 777B, 769C, 777G, 771D, 775G LRC 775D, 775G, 769D, 773F, 69D, 768C, 777D, 777F, 773G LRC 773G, 775E

    engine - truck
    3408, 3408B

    cold planer
    PM-565B, PR-1000, PR-750B, PR-1000C PR-450, PR-450C, PM-565

    generator
    SR4, SR5, SR500

    track-type tractor
    D9N, D9R, D11R, D11T, 9U 10 10SU 8A 8 D10R, D8L, D10N, 8S 8U D9L, 9 59N 9SU 58 D10T2, 59L 10U 59 D10T, 58L

    wheel dozer
    854K, 834S 834U 844, 844H, 844K, 834B

    petroleum products
    C27, 3412E, C32, CX35-P800 TH48-E70

    drill
    MD6310, MD6250

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    836