101-3733: ENS. CAMES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    101-3733: ENS. CAMES

    Numéro de pièce : 101-3733
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Came de régulateur

    Description :

    • Les cames sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 53,34
    • Largeur (mm): 66,04
    • Longueur (mm): 106,68
    ieng
    3126

    teng
    3116

    wtl
    960F