101-4000: Batterie 8D 12 V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    101-4000: Batterie 8D 12 V

    Numéro de pièce : 101-4000
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie à puissance élevée haut de gamme 12 V avec capacité de démarrage à froid de 1 400 A

    Description :
    Conçue pour résister aux environnements les plus difficiles, la batterie à puissance élevée haut de gamme sans entretien 12 V est dotée d'une conception résistante aux vibrations et de bornes forgées qui préviennent la corrosion. Un test de résistance aux vibrations de 100 heures garantit que nos batteries auront une durée de vie cinq fois supérieure aux autres marques. Le boîtier renforcé offre une protection inégalée, tandis que les évents de sécurité pare-étincelles empêchent les étincelles de pénétrer accidentellement à l'intérieur de la batterie.
    Cette batterie est équipée de clapets amovibles qui permettent un accès facile pour vérifier et maintenir les niveaux d'électrolyte et mesurer les valeurs de densité. L'accès permettant de maintenir les niveaux de liquide d'électrolyte est important pour optimiser la durée de vie de la batterie. Cette batterie chargée à sec nécessite l'ajout d'environ 17 litres (18 qt) d'électrolyte local pour l'activation.

    Cette batterie offre une intensité de démarrage à froid de 1 400 A, une capacité de réserve de 400 minutes et une capacité de 190 Ah, ce qui en fait la solution idéale pour les applications de démarrage par temps froid. Ce modèle à construction hybride et faible entretien associe puissance maximale et accessibilité.
    Les batteries Cat sont soumises à des normes plus strictes que les concurrents, avec plus de 100 tests de performance différents pour assurer une puissance inégalée. Nos batteries à puissance élevée haut de gamme durent trois fois plus longtemps que les batteries conventionnelles et peuvent être rechargées rapidement, ce qui réduit les temps d'immobilisation et permet des redémarrages rapides.
    Attributs :
    • Batterie accessible à puissance élevée haut de gamme à faible entretien 12 V
    • Intensité de démarrage à froid de 1 000 A
    • Capacité de réserve de 400 minutes
    • Capacité de 190 Ah
    • Dimensions BCI 8D
    • Chargée à sec

    Applications :
    • Applications à usage intensif
    • Énergie électrique
    • Machine
    • Camion routier et bus

    Avertissement: Cancer and reporductive harm. www.P65warnings.ca.gov or PROPOSITION 65 Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Acide nominal de remplissage (US qt): 18
    • Application: Batterie de démarrage
    • CA: 1 680
    • Capacité Ah sur 20 heures: 190
    • Capacité de réserve (mins): 400
    • Cosse: Bornes SAE
    • Hauteur (in): 0
    • Largeur (in): 0
    • Longueur (in): 20,70
    • Taille de groupe: 8D
    • Tension (volts): 12
    • Type d'entretien: Faible entretien
    • Type d'équipement: TOMBEREAU, INDUSTRIELS, AGRICOLE
    • Type de batterie: Sec
    • Type de grille: Construction hybride
    • Énergie de démarrage à froid: 1 400
    3500
    3512B, 3516B, G3512, 3512C, 3512, 3516E, C175-20, 3516C, C175-16, 3516, 3516BHD, G3520

    wheel tractor-scraper
    631E

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AE40 II AD45

    engine - generator set
    3512B, 3516B, G3512, 3512C, 3512, 3516E, C175-20, 3516C, C175-16, 3516, 3516BHD, G3520

    wheel-type loader
    994, 994D, 994K, 994F, 994H, 980C

    engine - industrial
    C175-16

    engine - truck
    3306C

    off-highway truck
    785C, 777D, 797B, 793B, 793C, 793D, 785D, 776C, 777C

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R

    petroleum products
    C175-16

    off highway trucks
    797

    excavator
    385B, 5090B

    earthmoving compactor
    826C