101-7354: COLLECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    101-7354: COLLECTEUR

    Numéro de pièce : 101-7354
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collecteur d'échappement

    Description :

    • Les collecteurs d'échappement recueillent les gaz d'échappement de plusieurs cylindres dans une conduite.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Iron
    • Hauteur (in): 6,3
    • Hauteur (mm): 160,02
    • Hauteur hors tout (in): 4.8
    • Hauteur hors tout (mm): 121.92
    • Largeur (mm): 248,92
    • Largeur hors tout (in): 7.7
    • Largeur hors tout (mm): 195.58
    • Longueur (in): 17,5
    • Longueur (mm): 444,5
    • Longueur hors tout (in): 14.6
    • Longueur hors tout (mm): 370.84
    wheel tractor scrapers
    657B, 651B

    wheel-type loader
    988G

    engine - industrial
    C18, 3406C, C-15, 3456, C15, 3406E

    track excavators
    5080, 5090B, 375L, 385BL, 375, 385B

    compactors
    836G

    engine - truck
    3406B, C-18, 3406C, C15

    challenger
    MTC845, MTC835, MTC855, MT835

    underground mining loaders
    R2900G

    cold planer
    PM620, PM622

    15 to 18 liter
    C-16, C18, C15, 3406B

    ag tractors
    MT845, MT855, MTC865, MT865

    petroleum products
    CX35-P800 CX31-C15I C18, CX31-P600 TH35-C15I TH35-E81 C15

    wheel loaders
    988G

    excavator
    385B, 375-A 5090B

    wheel dozers
    834G