101-7788: ENS. ÉLÉVATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    101-7788: ENS. ÉLÉVATEUR

    Numéro de pièce : 101-7788
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poussoir de soupape

    Description :

    • Les poussoirs de soupape suivent les bossages d'arbre à cames dans les moteurs et ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 30,38
    • Largeur (mm): 30,38
    • Longueur (mm): 132,08
    exc
    375, 5080, 375 L

    meng
    3412, 3408B, 3412C, 3406B, 3408, 3408C

    cold
    PM-565, PR-1000C PR-1000, PR-450C

    ttt
    D9R, D8R D10N

    ieng
    3408B, 3408C, 3406B, 3408, G3412, 3412, G3408, 3412C

    wts
    651E, 657E, 637E, 621E, 631E

    wtt
    834B

    teng
    3408, 3406B, 3406C, 3408B

    oht
    775B, 769C, 773B, 771C

    epg
    3412, 3408

    pipe
    589

    wtl
    980G, 990, 980G II 988B, 988F, 992D, 992C