102-7613: ASS. AMORTISSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    102-7613: ASS. AMORTISSEUR

    Numéro de pièce : 102-7613
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Amortisseur de vibrations

    Description :

    • Les amortisseurs de vibrations sont raccordés aux vilebrequins des moteurs et réduisent les vibrations qui circulent le long des courroies de la poulie de vilebrequin.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 312,4
    • Largeur (mm): 673,1
    • Longueur (mm): 749,3
    meng
    C280-16, C280-6, 3606, 3608, 3616

    ieng
    G3606B G3606, G3616, G3608, C280-16

    oht
    797B, 797

    epg
    3512B, C280-16