102-8134: BARBOTIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    102-8134: BARBOTIN

    Numéro de pièce : 102-8134
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Barbotin (couronne)

    Description :

    • Les barbotins transfèrent la puissance du moteur vers les ensembles maillon et actionne l'ensemble de maillons pour créer un mouvement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Nombre de dents du barbotin: 21
    • Taille de vis (in): 17
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, trapézoïdal
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    315-A 315-A L 315B L 315B, 312-A 318B N 311-A 317 N