102-8151: ASS. ROUE FOLLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    102-8151: ASS. ROUE FOLLE

    Numéro de pièce : 102-8151
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roue folle (symétrique, avant)

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 2,6
    • Diamètre d'arbre (in): 3
    • Diamètre de filetage (in): 19,96
    • Diamètre de la bride (in): 21,46
    • Hauteur (in): 2,6
    • Longueur (in): 2,555
    excavator
    320-A L 320-A 320-A S 320-A N 320N, 320 L