102-8671: DISQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    102-8671: DISQUE

    Numéro de pièce : 102-8671
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction en élastomère

    Description :
    Un disque de friction en élastomère se caractérise par une résistance élevée à la chaleur, une résistance moyenne à élevée à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie élevée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (mm): 0
    • Diamètre intérieur (mm): 0
    • Épaisseur (mm): 0
    rrss
    RM-500, RM-350B, SM-350, RM-350, RM500B

    adt
    735B, D400E II 740B, 740, 735, 735 OEM

    petr
    CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80

    ieng
    SPF743, SPF343C

    off highway trucks
    777G, 777GLRC, 777GOEM

    uat
    AD45B, AD55

    oht
    777G, 770G OEM 772G, 772, 777E, 770G, 776C, 777F, 776D, 777D, 777C, 772G OEM 770