102-9680: BORD - COUVERCLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    102-9680: BORD - COUVERCLE

    Numéro de pièce : 102-9680
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cache de lame

    Description :
    Cache de lame de coupe droite (Modulok).

    Attributs :
    Les surfaces d'usure sont clavetées et non soudées pour permettre un changement rapide.

    Applications recommandées :
    Certains godets de chargeuses 988 équipés du système Modulok, qui permet le chargement de roches hautement abrasives.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,10
    • Longueur (in): 19,70
    • Machine: Chargeuse
    • Position: Côté droit
    • Équipement: Modulok
    chargeuses sur pneus
    990