102-9681: BORD - COUVERCLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    102-9681: BORD - COUVERCLE

    Numéro de pièce : 102-9681
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cache de lame

    Description :
    Cache de lame de coupe gauche (Modulok)

    Attributs :
    Les surfaces d'usure sont clavetées et non soudées pour permettre un changement rapide.

    Applications recommandées :
    Certains godets de chargeuses 988 équipés du système Modulok, qui permet le chargement de roches hautement abrasives.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 104,14
    • Largeur (mm): 228,60
    • Longueur (mm): 520,70
    • Machine: Chargeuse
    • Position: Côté gauche
    • Équipement: Modulok
    wtl
    990 II 990