103-0712: ENS. VOLANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    103-0712: ENS. VOLANT

    Numéro de pièce : 103-0712
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Volant

    Description :

    • Les volants stockent et restituent l'énergie de rotation.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 147,32
    • Largeur (mm): 604,52
    • Longueur (mm): 604,52
    7 to 9 liter
    C9.3, C9, C-9

    transmission
    TH35, CX31 DB, CX31, TH31

    10 to 13 liter
    3176C, C11, C13, C-12, C-10, 3196, 3176B

    genonly
    LC6144D

    stabilizers/reclaimers
    RM-300