103-4698: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    103-4698: POULIE

    Numéro de pièce : 103-4698
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie de vilebrequin

    Description :

    • Via le système de poulies, les poulies de vilebrequin transmettent la puissance mécanique et le couple à des accessoires supplémentaires.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 215,9
    • Largeur (mm): 307,3
    • Longueur (mm): 307,3
    teng
    3406E, 3406C, C16 C-16, C-15, C-18, 3406B