104-1817: ENS. PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    104-1817: ENS. PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 104-1817
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Contrepartie refroidisseur d'huile

    Description :

    • Refroidisseur huile-eau de type coque et tube


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 241,3
    • Largeur (mm): 248,9
    • Longueur (mm): 797,6
    wtt
    854K, 844K

    uat
    AD60, AD55B

    oht
    773E, 773B, 775G OEM 775B, 773G OEM 773F, 775F, 775E, 773G LRC 773D, 775G, 773G, 775G LRC 775D

    wtl
    990K, 992K, 993K