104-3631: BORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    104-3631: BORD

    Numéro de pièce : 104-3631
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe plate dentelée

    Description :
    Une lame plate est particulièrement adaptée à la construction de routes ou à la réalisation d'une opération d'entretien intensive (élimination de trous). Une lame dentelée pénètre mieux qu'une lame plate, car elle exerce une pression vers le bas supérieure.

    Attributs :
    Les lames de coupe dentelées augmentent les capacités de pénétration dans les sols très compacts ou dans les applications nécessitant un plus grand impact de charge. La machine est ainsi plus polyvalente sans nécessité de changer le godet ou d'ajouter d'autres outils d'attaque du sol au godet existant.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Denture: 0, Lame dentelée
    • Largeur (in): 10, 0
    • Machine: Niveleuse, 0
    • Matière: Durcissement par trempe à cœur (DH2)
    • Épaisseur (in): 1.77