104-4409: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    104-4409: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 104-4409
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injection

    Description :

    • Les pompes d'injection amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 254
    • Largeur (mm): 355,6
    • Longueur (mm): 533,4
    com
    825C, 826C, 825G, 826G, 826G II

    ttt
    D8R II D8N, D8R

    ieng
    3406C

    wtt
    824G, 824G II 824C

    it
    IT62G, IT38G

    pipe
    583R, 578

    wtl
    980F, 980G, 962G, 980G II 950G, 980C, 938G, 980F II