104-5841: BORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    104-5841: BORD

    Numéro de pièce : 104-5841
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe

    Description :
    Lame de coupe (35 mm).


    Attributs :
    Lame de coupe à boulonner/Section centrale.


    Applications recommandées :
    Assemblages de lames sur certaines chargeuses 980 et 988.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Hauteur (in): 15,98
    • Hauteur (mm): 406
    • Largeur (mm): 35
    • Longueur (in): 62,48
    • Longueur (mm): 1 587
    • Machine: Chargeuse
    wheel-type loader
    986H, 986K

    work tool