104-7501: SERRE-GARNITURE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    104-7501: SERRE-GARNITURE

    Numéro de pièce : 104-7501
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Serre-garniture

    Description :
    Un serre-garniture est doté de joints pour empêcher toute fuite d'huile sous pression au-delà du point de contact entre la tige et la culasse.

    Attributs :
    Le serre-garniture est un segment en fonte usiné pour accueillir plusieurs joints et bagues sur un assemblage vérin hydraulique. La configuration du joint peut varier en fonction de l'application. Les joints permettent de contenir l'huile de suspension et d'offrir un contrôle efficace de la contamination en nettoyant et essuyant la surface de la tige au cours de l'action alternative de la tige.

    Applications recommandées :
    Ce type de serre-garniture est utilisé dans les systèmes de suspension des tombereaux de chantier. Il offre une étanchéité entre le logement de la jambe de force et la tige de la jambe de force.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4
    • Longueur (in): 16,2
    off-highway truck
    793B, 793D, 793F, 793C, 793F CMD 793F XQ 793F OEM 793F AC 793