104-8054: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    104-8054: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 104-8054
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques de type « OD-Controlled » sont utilisés dans les applications d'étanchéité où le diamètre extérieur du joint est la dimension la plus importante.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques de type « OD-Controlled » sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat, notamment les raccords et adaptateurs ORFS (O-Ring Face Seal) et STOR (Straight Thread O-Ring).

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 1,9
    • Diamètre extérieur (mm): 8,6
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    mex
    307C, 308C 307, 302.5, 307B

    meng
    C2.2, C1.5

    ieng
    3024, 3024C, C1.5, 3014, 3013C, C2.2, 3013, 3003

    ssl
    232B, 226B, 228, 226, 247B, 257B, 216B, 242, 242B 216, 232

    comp
    CB-334D, CB-224D, CB-335D, CB-214D, CB-225D