105-2653: Bague d'usure de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    105-2653: Bague d'usure de piston

    Numéro de pièce : 105-2653
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 7,09
    • Diamètre extérieur (mm): 180,00
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 6,77
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (mm): 171,86
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 2,18
    • Largeur - A (+/- 0,762 mm) (mm): 55,30
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    track-type tractor
    D10T2

    wheeled excavator
    M325C MH M325B

    wheel-type loader
    980M, 980K HLG 980K, 980L

    work tool
    S25, P40, S30, CR50, CR20, S80, S50, P28, CR35, S40, P16, P25, S130, CR28

    excavator
    350-A L 330C FM 5080, 330D FM 330B L M325D L MH 325D FM LL 350-A 330B LN 325C FM