105-7262: Bague d'usure de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    105-7262: Bague d'usure de piston

    Numéro de pièce : 105-7262
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 6,69
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 6,37
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 1,98
    wheeled excavator
    M320, M330D W330B W345B II M325B W345C MH

    wheel-type loader
    966H, 966M XE 966M, 966K XE 966K, 966L

    wheel dozer
    834K, 834H, 834G

    forest products
    TK1051, 322C, 345C

    excavator
    322C, 350-A L 330-A L 330B L 330-A 345B II 345B L 330-A L 328D LCR 350-A 322C FM 345B II MH 345C MH 322-A LN 350 L 322B L 322 LN 330 L 345C, 322N, 330B, 345B, 330C FM 325B L 330 LN 568 FM LL 568 FM 322B LN 324D FM LL 322-A N 322-A L

    earthmoving compactor
    836H, 836G