107-3400: Pointe large
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    107-3400: Pointe large

    Numéro de pièce : 107-3400
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe large J400 Série J

    Résultats d'une fabrication à la précision inégalée, les pointes Cat® de la Série J protègent les godets de vos machines des dommages. Nos outils d'attaque du sol bénéficient spécifiquement de la technologie de fonte Cat et offrent une protection supérieure de qualité constante.

    Adoptant une conception à goupille latérale, un standard dans le secteur, les pointes de godet d'origine Cat s'appliquent à diverses applications, ce qui augmente la polyvalence de votre équipement. La pose et la dépose des pointes est rapide grâce au système de goupille et de pièce de retenue standard. Pour une utilisation encore plus simple, vous pouvez y adapter notre innovation : le système CapSure™ sans marteau.

    Conçues pour que le fond de tranchée reste lisse, les pointes larges sont plus efficaces pour les matériaux faciles à pénétrer. Fabriquées à partir d'un acier avec des propriétés qui maintiennent sa dureté pour une résistance à l'usure élevée, nos dents durables permettent à vos machines de garantir les performances que vous attendez. Pour protéger votre investissement, choisissez toujours des outils d'attaque du sol Cat d'origine.

    Attributs :
    • Profil bas et large

    Applications :
    • Lissage des fonds de tranchée
    • Matériaux à faible abrasion/impact, faciles à pénétrer

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Taille de pointe: J400
    excavator
    330B 320B 325C L 320C 345B II 322-A 330-A 325B 322C 322 L 330B L 231D 320B FM LL 325 L 320B L 325C 325-A 325B L 322-A L 320-A L 330C L 320B N 330-A L 320 L 320B LL 330-A L 322B 322B L 320-A 325-A L 330 L 320-A N