107-7604: MANCHON - VÉRIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    107-7604: MANCHON - VÉRIN

    Numéro de pièce : 107-7604
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chemise

    Description :

    • Les chemises sont installées dans les blocs-moteurs et empêchent l'usure des pistons via les alésages.

    Attributs :

    • Les surfaces intérieures sont dotées d'un motif de quadrillage, pour une installation plus rapide des segments, une bonne efficacité des segments, une distribution uniforme de l'huile et une durée de vie élevée.
    • Les brides sont galetées au niveau du rayon, pour une plus grande robustesse et une résistance accrue aux fissures.
    • La construction en fonte grise haute qualité traitée thermiquement garantit une solidité et une longévité exceptionnelles.
    • L'épaisseur contrôlée de la tête de bride garantit une adaptation précise avec le bloc et la culasse.
    • Les tolérances de fabrication précises garantissent des alésages parfaitement ronds, pour un contrôle efficace de l'huile et un bon ajustement dans les blocs-moteurs Cat®.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,8
    • Longueur (in): 10
    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    earthmoving compactor
    815B

    challenger
    55, 35, 45

    wheel-type loader
    962G II 950G, 962G, 962H, 950H, 938G II 924G, 966F II 924GZ, 966F, 950G II 938G, 966D, 966E

    petroleum products
    C7, 3126B

    engine - generator set
    3126B

    engine - truck
    3126, C7, 3126B, 3126E

    wheel-type skidder
    545C, 525B, 535C, 525C, 535B

    engine - industrial
    C7, 3126B, 3126, SPP101

    track-type loader
    963C, 953C

    cold planer
    PM-102

    forest products
    TK370, TK381, TK371, 573, 584, 574, TK380, 550, 539, 543, 322C, 584HD, 533

    motor grader
    12K, 140M, 140G, 140K, 120H, 160K, 140K 2 120K 2 135H, 120K, 12M

    wheeled excavator
    M325C MH

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    motor graders
    120K

    asphalt paver
    BG-260D, BG-2455D, AP-755, AP-1055D, AP-1000D

    pipelayer
    561N

    excavator
    325C FM 325D L 324D FM M325D L MH 324D, 325C, 329D L 322C, 324D L 325D MH M325D MH 325D, 322C FM 325D FM 329D, 325C L 326D L

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT38G II IT62G, IT62H, IT62G II

    track-type tractor
    D6N, D5N