108-2387: ENS. RADIATEUR PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-2387: ENS. RADIATEUR PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 108-2387
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Faisceau de radiateur

    Description :

    • Les faisceaux sont des composants importants des radiateurs, lesquels évacuent l'excédent de chaleur afin de refroidir les moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,38
    • Longueur (in): 50,38
    wheel-type loader
    938G 962G 950G

    track-type skidder
    527

    integrated toolcarrier
    IT38G IT62G

    pipelayer
    561M

    track-type tractor
    D6M D5M