108-2448: MOTEUR VERS. 3306
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-2448: MOTEUR VERS. 3306

    Numéro de pièce : 108-2448
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Moteur complet

    Description :

    • Les moteurs sont conçus pour transformer une forme d'énergie en énergie mécanique.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 49
    • Hauteur (mm): 1 244,60
    • Largeur (mm): 787,4
    • Longueur (in): 55
    • Longueur (mm): 1 397,00
    track-type tractor
    D7R

    pipelayer
    572R