108-2869: ENS. JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-2869: ENS. JOINTS

    Numéro de pièce : 108-2869
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 5,12
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 4,56
    • Forme du joint: Type 3
    • Grande dimension: 0,030
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,29
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.