108-2880: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-2880: BAGUE

    Numéro de pièce : 108-2880
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 7,75
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 7,49
    • Grande dimension: 0,030
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 1,62
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.