108-3695: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-3695: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 108-3695
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injection

    Description :

    • Les pompes d'injection amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 17,25
    • Hauteur (mm): 438,15
    • Largeur (mm): 381
    • Longueur (in): 26
    • Longueur (mm): 660,4
    engine - generator set
    3412C, 3412