108-3916: ASS. BLOC
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-3916: ASS. BLOC

    Numéro de pièce : 108-3916
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bloc-cylindres

    Description :

    • Le bloc-cylindres fait office de corps principal du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 30,75
    • Hauteur (mm): 781,05
    • Largeur (mm): 469,9
    • Longueur (in): 48
    • Longueur (mm): 1 219,20
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.