108-5603: VIS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-5603: VIS

    Numéro de pièce : 108-5603
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vis de culbuteur

    Description :

    • Les vis sont des composants importants des culbuteurs, lesquels ouvrent et ferment les valves pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,5
    • Longueur (in): 4
    earthmoving compactor
    836 826G 825 825C 826G II 825G

    wheel-type loader
    980G 980F II 980G II 980C 980F 990 II 988F II

    generator
    SR4 SR500

    engine - generator set
    3406C 3412C G3406 3412 3406B

    engine - truck
    3406C 3406B

    petroleum products
    3412E

    off-highway truck
    773E 773B 772B 769C 69D 775B 771C 768C 773D

    engine - industrial
    3406B 3412 G3406 G3408C 3406C G3608 HT400 G3606B G3606 G3612 G3616 G3412 3406 SR4

    articulated dump truck
    D350E D400D D400E D40D

    road reclaimer
    RM-250C RR-250 SS-250 RM-350B

    cold planer
    PR-750B PR-1000C PR-450 PR-1000

    motor grader
    16G 16H NA

    wheel dozer
    824G II 844 834U 824G 824C 834B 824S 814B 834S

    underground articulated truck
    AD45 AE40 AD40 AE40 II

    excavator
    375-A L 375-A 245B 245D 5080

    pipelayer
    578 587R 583R

    marine products
    3406B 3406C 3412C 3412

    wheel tractor-scraper
    627E 621E 651E 657E 621B 639D 623F 627F 623E 627B 621F 637E 623B 631E

    track-type tractor
    D8N 8A D8R 8U 10 9 58 8 10SU D9R 9S 8S 9U 59 9SU 8SU 10U D10N D8L D9N 9C 59N D8R II 58L D9L 57H 59L