108-5751: Disque de friction
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-5751: Disque de friction

    Numéro de pièce : 108-5751
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction Cat®

    Description :
    Les composants de transmission Cat doivent supporter un couple incroyable, des charges d'impact élevées et de fréquents changements de direction et de rapport. Cat conçoit et fabrique ses transmissions et ses composants réducteurs en tenant compte de ces exigences. Le résultat est une chaîne cinématique à la longévité accrue et qui travaille plus fort pendant la durée de vie de la machine. Les disques de friction Cat sont conçus pour fonctionner au sein du circuit de transmission afin d'absorber de forts niveaux de puissance et d'énergie lors du passage des rapports.

    Attributs :
    • Motif de rainures parallèles multiples d'un seul côté pour optimiser pour le refroidissement.
    • La cannelure interne à (52) dents assure un ajustement OEM exact.

    Application :
    Les disques de friction Cat sont intégrés au système de transmission afin d'optimiser les performances et la durée de vie de la transmission. Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation ou contactez votre concessionnaire Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 8,5
    • Diamètre intérieur (in): 5,06
    • Épaisseur (in): 0,16
    motor grader
    160H NA 140H 160H 135H 12H NA 160M 2 12H ES 120 140H NA 12H 120H 140H ES 120M 135H NA 140M 2 12K 160M 3 AWD 143H 160M 120K 160H ES 12M 3 AWD 12M 3 120H NA 120M 2 163H 160K 140 140M 3 140M 120K 2 120L 120H ES 140K 12M 2 140M 3 AWD 160M 3 12M 163H NA 14L 140K 2