108-6198: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-6198: Joint de piston

    Numéro de pièce : 108-6198
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 9,25
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 9,26
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,47
    challenger
    75C 65C 65D