108-6216: BAGUE - USURE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-6216: BAGUE - USURE

    Numéro de pièce : 108-6216
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0254 mm) (mm): 227,33
    • Diamètre de la tige (mm): 222,25
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,0762 mm) (mm): 75,00
    exc
    5230, 5230B

    wtl
    994H, 994F