108-6219: JOINT EN U - CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-6219: JOINT EN U - CUVETTE

    Numéro de pièce : 108-6219
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 9,50
    • Diamètre intérieur (in): 8,75
    • Forme du joint: Type A
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,54
    • Matière: URE
    excavator
    5230