108-7203: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-7203: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 108-7203
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    345C

    wheeled excavator
    W345C MH M330D M325C MH W330B W345B II

    excavator
    330D 320D FM 336D2 L 318E L 325C L 326D2 L 322C 330C 324D L 323D L 345C MH 325C 324D 336D2 325D MH 325D L 329D L 336D 320C 312C 321C 328D LCR 330D L 330C L 324D LN 375-A L 326D2 375-A 330D2 L 345B II MH 336D L 323D LN 336E LNH 5090B 330D LN 330B L 325B L 314C 330D2 329D2 L 385B 336E LH 336E LN 330C LN 321D LCR 323D S 320B L 336E L 365B 5080 330B 329D 320B S 345B II 340D L 325B LN 336D LN 365B L 329D LN 316E L 329D2 365B II 330D FM 324D FM 320B 336E 336D2 GC 323D 323D SA 322B L 312C L 318C 325D FM 345B 316F L 320D LN 330B LN 325D FM LL 325D 319C 326D L 320C L 318F L 336F L 322B 320D L 320B N 324D FM LL

    mini hydraulic excavator
    308D 307C