108-7313: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-7313: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 108-7313
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W345C MH

    excavator
    330C LN 320D L 325F LCR 325C 320D2 L 320B 320D FM 349D 349D L 345D L 320D 365B L 322C 323D L 323D2 L 321D LCR 313F L 345D L VG 374D L 365B II 349D2 L 349E L VG 365B 365C 320D2 314E LCR 315C 323D LN 325D MH 320D LN 312C 322-A LN 365C L 314D LCR 365C L MH 320C 336E LNH 345C L 349E 323D 322 L 314D CR 320B N 312F 349E L 345C 313F 321C 320B L 322-A N 322 LN 345B II 330B LN 330B L 322-A L 322N 325C L 314E CR 336E LH 336E H 312E L 336F L XE 345D 320B S 330C L 324D L 349D2 330C 345B M325D L MH M325D MH 323D S 312E 316E L 336F LN XE 325F 345C MH 345B L 330D L 314F CR 336F LNXE 312C L 322-A 315F LCR 320D2 GC 316F L

    mini hydraulic excavator
    307E 308E2 307C 308E 307E2