108-7354: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-7354: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 108-7354
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible pilote

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole, à base d'eau ou synthétiques.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en caoutchouc résistant aux liquides hydrauliques, d'un renforcement en câble adapté et d'un revêtement extérieur spécialisé résistant aux intempéries. Présente un petite diamètre extérieur particulièrement adapté aux espaces exigus des systèmes de pilotes hydrauliques. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé dans les applications d'entretien moyenne pression.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    322C

    excavator
    320C 320D2 320D2 L 325C 320D 323D L 320D2 GC 350-A 320D LN 325C FM 319C 320B 320D L 322C FM 320C FM 350 L 320D FM 350-A L 320D2 FM 323D2 L 325C L 320D GC 320B L 320C L 322C 315C 323D2 323D LN 318C 323D 385B