108-7357: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-7357: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 108-7357
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    322C 548 558

    wheeled excavator
    M325C MH M330D M325B

    excavator
    336D2 325D L 325 L 345B II 325C FM 325C 320D RR 329E L 330D2 L 326F L 324D FM 320B 322C 324E L 350-A 326F 330D2 329E LN 330C L 323D L 320D 325D 324D 350-A L 330C FM 322B 320D LRR 330F LN 329D2 L 349E L VG 322B L 329D2 325D FM 326D2 325-A 320B N 330F L 330F 325-A FM L 350 L 325B L 326D2 L 336D2 L 324D LN 315D L 324D L 345B L 322C FM 318D2 L 320D FM 329E 330FMHPU 330C 319D L 325D FM LL 311C 329F L 325-A L M325D MH 320D L M325D L MH 330C LN 325C L 326F LN 322B LN 349E L 320C 345B 319D LN 324E LN 324D FM LL 330F OEM 324E

    mini hydraulic excavator
    307C 308C