108-7360: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-7360: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 108-7360
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    548

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M325C MH

    excavator
    325D MH 350-A L 325C 320D2 320D 320B LL 312D L 322C 320D L 312D2 L 313D2 GC 330C 313D2 LGP 312D 320D2 L 350 L 312D2 323F 323E SA 320F L M325D MH 313D 350-A 320E L 365B 313D2 320N 320-A S 365C 320E 320-A N 323F L 320C FM M325D L MH 325C L 325B 320B FM LL 320B 323E LN 320 L 330B 312D2 GC 320B N 320D2 GC 323D L 365B II 320-A 323E L 385C L 320E LN 365B L 325B L 330B L 385C 320-A L 365C L