108-7369: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-7369: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 108-7369
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible pilote

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole, à base d'eau ou synthétiques.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en caoutchouc résistant aux liquides hydrauliques, d'un renforcement en câble adapté et d'un revêtement extérieur spécialisé résistant aux intempéries. Présente un petite diamètre extérieur particulièrement adapté aux espaces exigus des systèmes de pilotes hydrauliques. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé dans les applications d'entretien moyenne pression.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    322C

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    excavator
    350-A 330D L 330D M325D L MH 336D 325C 330D MH 345B II 336D L 350-A L 330D LN 320D LRR 322C FM 320D RR 336D LN 325C L 330B L 325C FM 345B L 320C FM 330C 314E LCR 322C 350 L 314F CR 314E CR 345B M325D MH