108-7372: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-7372: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 108-7372
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W330B M325C MH

    excavator
    329D L 314D LCR 330B L 329D2 L 326D2 L 324D LN 320C 350-A L M325D L MH 314D CR 336E LH 340D2 L 320E LRR 326D2 315C 325D L 321C 329D 340F L LRE 324D FM 324D L 330D2 330B LN 336D LN 350-A 325D 318C 321D LCR 325D FM 320E L 336F 329D LN 324D 330D2 L 325D MH 336D L 336E 323E LN 320E LN 319C 340D L 324D FM LL 323F 320F L 350 L 335F LCR 325C 320D LRR 314E LCR 330D MH 323E SA 330B 325D FM LL 340F 326D L M325D MH 323E L 335F 323F L 336E LNH 320D RR 329D2 322C 330D L 320E 325C L 314E CR 320E RR