108-7375: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-7375: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 108-7375
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    312D2 L 385C L 312D 320D 320D2 L 320D2 336E L 323D2 L 385C 336E 350-A 320C 323D L 313D2 325D FM 313D 385C FS 325B L 313D2 LGP 322C 320D FM 312D2 350-A L 320D L 323D2 350 L 312D L 322B LN 320D2 GC 315C 312D2 GC 336E LNH 325D FM LL 336F 325B 324D FM 336F L 336E LH 385C L MH 320D2 FM 322B L 313D2 GC 324D FM LL

    mini hydraulic excavator
    308E SR 308E CR