108-7387: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-7387: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 108-7387
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    548

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W345B II M330D M325C MH

    excavator
    M325D L MH 329D L 314C 323D SA 330C 345B 325D 320B N 318C 320C 325D L 330D2 L 320C L 345B II 330D L 315C 324D 330D 329D2 L 336D 350-A 345B L 336D2 320D 325B L 336D2 L 320D LN 350-A L 336D LN 322B 323D 320C FM 323D L 314D CR 336D L 375-A L 330B 329D 320D L 350 L 322C 329D2 323D LN 314D LCR 324D L 345C 330C L 330B L 326D2 L 311C 324D LN 325C 320B L 320D FM 326D2 322B L 320B S 323D S 330D MH 329D LN 330D LN 321C 319C 322B LN 330C LN M325D MH 325B 375-A 330D2 345B II MH 320B

    mini hydraulic excavator
    308C 307E