108-7402: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-7402: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 108-7402
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    314E LCR 350-A L 315C 349E L 323D L 349E L VG 312C 325B L 313F GC 328D LCR 349D2 L 345C 320B 345B L 311C 312C L 349D L 320E 345B II 352 313F LGC 320E LRR 350-A 315D L 349E 345C L 349D 323D S 320B N 320B S 314C 312D 323D LN 350 L 330D FM 349 375-A L 320B L 375-A 325B LN 320E L 312F GC 318D L 312D L 345D L 345B 314E CR 321C 320D2 FM 325C 315F LCR 323D 314F CR 314D LCR 323D SA 322B L 345D 349E L HVG 349D2 320E RR

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308C 308E2SR 308E2CR 308E2 SR