108-7572: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-7572: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 108-7572
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    wheeled excavator
    M330D W330B M325B

    mini hydraulic excavator
    307C, 308E SR

    excavator
    330F OEM 325B LN 325B L 350-A 320B L 314D LCR 325C, 321D LCR 313F 320B N 330B L 314E CR 330F, 314C 326F, 323D SA 323D L 329E L 322B, 322-A L 320D LN 322B L 320B S 323D LN 324D FM 330B LN 322B LN 312E L 322N, 312E, 320B, 323D S 330D, 323D, 350 L 330D MH 329E LN