108-8369: BAGUE DE RÉGLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    108-8369: BAGUE DE RÉGLAGE

    Numéro de pièce : 108-8369
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague

    Description :

    • Les bagues sont les attaches qui maintiennent les composants ou les ensembles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 588, 169,8, 1698
    • Largeur de train de roulement (mm): 27
    underground mining loaders
    R1700G

    wheel loaders
    980M, 980K, 980H, 980GII, 980G, 980KOEM, 980L

    wheel dozers
    824K, 824GII, 824G, 824H

    compactors
    826H, 826K, 825H, 826G, 825G, 825GII, 825K, 826GII

    articulated trucks
    740CEJ, 735C, 745C, 745DLRC, 740DEJ, 745D, 740

    underground articulated trucks
    AD30