109-1215: ASS. ROULEAU - SIMPLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-1215: ASS. ROULEAU - SIMPLE

    Numéro de pièce : 109-1215
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 10,24
    • Diamètre de filetage (mm): 260
    • Diamètre de la bride (in): 11,97
    • Diamètre de la bride (mm): 304
    • Inclinaison de chaîne (in): 10,25
    • Inclinaison de chaîne (mm): 260,4
    • Type de bride: Bride simple
    excavator
    375-A