109-1219: ASS. CHAÎNE - MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-1219: ASS. CHAÎNE - MOTEUR

    Numéro de pièce : 109-1219
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne complète étanche (double arête)

    Description :

    • Les chaînes complètes sont formées par assemblage (boulonnage) des patins de chaîne et du matériel.


    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.
    • Les patins de chaîne à double arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à double arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 0, 8
    • Largeur du patin (in): 27.6, 0
    • Nombre de sections de chaîne: 0, 49
    • Taille de vis (in): M20, 0
    • Type de patin: 0, Double arête