109-2696: BORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-2696: BORD

    Numéro de pièce : 109-2696
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Demi-flèche Protection de la lame

    Description :
    Lame de coupe demi-flèche

    Attributs :
    Les lames en demi-flèche soudées protègent la structure des godets en ajoutant davantage de
    matériau d'usure au bord de la base.

    Applications recommandées :
    Les lames en demi-flèche soudées peuvent être utilisées pour personnaliser les godets de chargeuses. Ainsi, elles peuvent servir de couteaux latéraux sur les barres latérales des godets afin d'améliorer la pénétration ou en tant que segments entre les dents pour réduire la dentelure.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10
    • Longueur (in): 215,98
    • Équipement: Soudé
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.