109-2699: ARÊTE DE COUPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-2699: ARÊTE DE COUPE

    Numéro de pièce : 109-2699
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lames de coupe plate

    Description :
    Lame de coupe plate 203 mm (8").

    Attributs :
    Épaisseur de la lame 16 mm (0,63")
    Longueur de la lame 3 048 mm (10')
    Taille de boulon 16 mm (0,63”).

    Applications recommandées :
    Une lame plate est particulièrement adaptée à la construction de routes ou à la réalisation d'une opération d'entretien intensive (élimination de trous). Dans les applications à impact et à abrasion faibles, la lame fine s'avère être la solution la plus économique. Les lames plus épaisses offrent une résistance supérieure et plus de matériau d'usure pour les applications hautement abrasives ou à impact élevé.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,60
    • Longueur (in): 119,80
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.